メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC
Pkg. Code:PWG8
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):5.23 x 5.28 x 2.16
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

I/O Frequency (MHz)108 - 108
Pkg. TypeSOIC
Temp. Range (°C)-40 to 105°C
Carrier TypeReel
Density (Kb)8192
I/O TypeSPI
I/O Voltage (V)3 - 3
InterfaceQSPI
Lead Count (#)8
Length (mm)5.23
MOQ2000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)5.23 x 5.28 x 2.16
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2000
Reel Size (in)13
Tape & ReelYes
Thickness (mm)2.16
Width (mm)5.28

説明

M3008204シリーズは最大108MHzの速度を持つ、8Mビットの高性能不揮発性MRAMです。 M3008204は20年以上(85℃時)のデータ保持が可能な優れた信頼性を有しています。 不揮発性SRAMに比べ、バックアップバッテリやコンデンサを必要としません。 M3008204はクワッドSPI、SDR、DDRの各インタフェースをサポートします。 動作温度範囲は3V(標準)、-40℃~+105℃(工業用プラスバージョン)で、パッケージはSOICまたはDFN(WSON)で提供されます。