メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:NFT8
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):6.0 x 5.0 x 0.75
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

I/O Frequency (MHz)108 - 108
Pkg. TypeDFN
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Carrier TypeTray
Density (Kb)8192
I/O TypeSPI
I/O Voltage (V)3 - 3
InterfaceQSPI
Lead Count (#)8
Length (mm)6
MOQ225
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)6.0 x 5.0 x 0.75
Price (USD)$18.06022
Qty. per Carrier (#)455
Qty. per Reel (#)0
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.75
Width (mm)5

説明

M3008204シリーズは最大108MHzの速度を持つ、8Mビットの高性能不揮発性MRAMです。 M3008204は20年以上(85℃時)のデータ保持が可能な優れた信頼性を有しています。 不揮発性SRAMに比べ、バックアップバッテリやコンデンサを必要としません。 M3008204はクワッドSPI、SDR、DDRの各インタフェースをサポートします。 動作温度範囲は3V(標準)、-40℃~+105℃(工業用プラスバージョン)で、パッケージはSOICまたはDFN(WSON)で提供されます。