メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Integrated SAW delay line
  • Output of 15 to 700 MHz
  • Low phase jitter < 0.5 ps rms typical (12kHz to 20MHz or 50Hz to 80MHz)
  • Pin-selectable PLL divider ratios support 64b/66b and FEC encoding/decoding ratios:
  • M2050: Map 10GbE to LAN, 255/238 FEC, or 255/237 FEC
  • M2051: De-map 10GbE LAN or 255/238 FEC to 10GbE
  • M2052: De-map 255/237 FEC & 255/238 FEC to 10GbE LAN
  • Scalable dividers provide further adjustment of loop bandwidth as well as jitter tolerance
  • LVPECL clock output (CML and LVDS options available)
  • Reference clock inputs support differential LVDS, LVPECL, as well as single-ended LVCMOS, LVTTL
  • Loss of Lock (LOL) output pin
  • Narrow Bandwidth control input (NBW Pin)
  • Hitless Switching (HS) options with or without Phase Build-out (PBO) available
  • performance conforms with SONET (GR-253) /SDH (G.813) MTIE and TDEV during reference clock reselection
  • Single 3.3V power supply
  • Small 9 x 9 mm SMT (surface mount) package

説明

The M2050/51/52/53 is a VCSO (Voltage Controlled SAW Oscillator) based clock PLL designed for FEC clock ratio translation in 10Gb optical systems such as 10GbE 64b/66b. It supports both mapping and de-mapping of 64b/66b encoding and FEC (Forward Error Correction) clock multiplication ratios. The ratios are pin-selected from pre-programming look-up tables.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
M2050-11-644.5313ObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesTube
M2050-11-644.5313TObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesReel
M2050-11-693.4830ObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesTube
M2050-11-693.4830TObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesReel
M2050-11I693.4830ObsoleteN/AOut of StockCLCC36#IYesTube
M2050-11I693.4830TObsoleteN/AOut of StockCLCC36#IYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。