メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Integrated Surface Acoustic Wave (SAW) delay line
  • VCSO frequency of 500.00MHz to 533.3334MHz
    * outputs VCSO frequency or half
  • Pin-configurable dividers
  • Loss of Lock (LOL) indicator output
  • Narrow bandwidth control input (NBW pin)
  • Initialization (INIT) input overrides NBW at power-up
  • Dual reference clock inputs support LVDS, LVPECL, LVCMOS, LVTTL
  • Automatic (non-revertive) reference clock reselection upon clock failure
  • Controlled PLL slew rate ensures normal system operation during reference reselection
  • Acknowledge pin indicates the actively selected reference input
  • Dual differential LVPECL outputs
  • Low phase jitter of < 0.5ps RMS, typical (12kHz to 20MHz or 50kHz to 80MHz)
  • Industrial temperature available
  • Single 3.3V power supply
  • Small 9mm x 9mm surface mount package

説明

The M2040 is a Voltage Controlled SAW Oscillator (VCSO) based clock generator PLL designed for clock protection, frequency translation, and jitter attenuation in fault tolerant computing applications. It features dual differential inputs with two modes of input selection: manual and automatic upon clock failure. The clock multiplication ratios and output divider ratio are pin selectable. External loop components allow the tailoring of the PLL loop response.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
M2040-01-533.3334ObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesTube
M2040-01-533.3334TObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。