メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Integrated Surface Acoustic Wave (SAW) delay line
  • Low phase jitter of < 0.5ps RMS, typical (12kHz to 20MHz or 50kHz to 80MHz)
  • Output frequencies of 15MHz to 700MHz
  • LVPECL clock output (CML and LVDS options available)
  • Reference clock inputs support differential LVDS, LVPECL, as well as single-ended LVCMOS, LVTTL
  • Loss of Lock (LOL) output pin
  • Narrow bandwidth control input (NBW pin)
  • Hitless Switching (HS) options with or without Phase Build-out (PBO) are available for SONET (GR-253)/SDH (G.813) MTIE and TDEV compliance during reference clock reselection
  • Industrial temperature grade available
  • Single 3.3V power supply
  • Small 9mm x 9mm surface mount package

説明

The M2020/21 is a Voltage Controlled SAW Oscillator (VCSO) based clock jitter attenuator PLL designed for clock jitter attenuation and frequency translation. The device is ideal for generating the transmit reference clock for optical network systems supporting 2.5GB to 10GB data rates. It can serve to jitter attenuate a stratum reference clock or a recovered clock in loop timing mode. The M2020/21 module includes a proprietary Surface Acoustic Wave (SAW) delay line as part of the VCSO. This results in a high-frequency, high-Q, low phase noise oscillator that assures low intrinsic output jitter.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
M2021-11-622.0800ObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesTube
M2021-11-622.0800TObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesReel
M2021-13-622.0800ObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesTube
M2021-13-622.0800TObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。