メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Ideal for OC-48/192 data clock
  • Integrated surface acoustic wave (SAW) delay line
  • VCSO frequency from 300MHz to 700MHz (Specify VCSO center frequency at time of order)
  • Low phase jitter of < 0.5ps RMS, typical (12kHz to 20MHz or 50kHz to 80MHz)
  • Pin-selectable or serially programmed configuration
  • The M2004-11 adds Hitless Switching with Phase Build-out (HS/PBO) to ensure SONET/SDH MTIE and TDEV compliance during reference clock reselection
  • Reference clock inputs support single-ended LVCMOS, LVTTL
  • Industrial temperature available
  • Single 3.3V power supply
  • Small 9mm x 9mm surface mount package

説明

The M2004-01 is a Voltage Controlled SAW Oscillator (VCSO) based clock generator PLL designed for clock frequency translation and jitter attenuation in a high-speed data communications system. The clock multiplication ratio and output divider ratio are pin selectable and also configurable through serial programming. External loop components allow the tailoring of the PLL loop response.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
M2004-01-622.0800ObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesTube
M2004-01-622.0800TObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesReel
M2004-01-625.0000ObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesTube
M2004-01-625.0000TObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesReel
M2004-01-644.5313ObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesTube
M2004-01-644.5313TObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesReel
M2004-01-666.5140ObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesTube
M2004-01-666.5140TObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesReel
M2004-01I622.0800ObsoleteN/AOut of StockCLCC36#IYesTube
M2004-01I622.0800TObsoleteN/AOut of StockCLCC36#IYesReel
M2004-01I625.0000ObsoleteN/AOut of StockCLCC36#IYesTube
M2004-01I625.0000TObsoleteN/AOut of StockCLCC36#IYesReel
M2004-01I640.0000ObsoleteN/AOut of StockCLCC36#IYesTube
M2004-01I640.0000TObsoleteN/AOut of StockCLCC36#IYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。