メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
電力線通信に最適化した 16 ビットマイクロコンピュータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HTFQFP
Pkg. Code:pkg_6816
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.2
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size16
RAM (KB)20KB
Program Memory (KB)128
Data Flash (KB)8
Lead Count (#)100
Operating Freq (Max) (MHz)30.72
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 18-ch
RTCYes
LVD or PVDYes
DMANo
CAN (ch)0
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85°C
Family NameM16C
Length (mm)14
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.2
Width (mm)14

説明

YITRAN社で開発された電力線モデムIT900/IT700を内蔵し、電力線通信に最適化したマイコンです。電力線通信に使用する周波数帯域は100 ~400 kHzで、最大500 Kbpsの通信が可能です(日本および北米モード設定時)。また、任意のプロトコルに対応可能なDLL(Data Link Layer)ライブラリの提供が可能です。最大動作周波数はPLL周波数シンセサイザ使用時、30.72 MHzです。100ピンパッケージを用意しています。