メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
PLC モデムコア搭載高集積シングルチップ 16 ビット マイクロコンピュータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_493
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (M306S0FADGP#U3)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size16
RAM (KB)24
Program Memory (KB)96
Lead Count (#)64
Operating Freq (Max) (MHz)15.36
Timer16-bit x 5-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +105
Carrier TypeTape
Family NameM16C
Lead CompliantYes
Length (mm)10
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)10

説明

YITRAN社で開発された電力線モデムIT800を内蔵し、電力線通信に最適化したマイコンです。電力線通信に使用する周波数帯域は 100~400kHzで、最大7.5Kbpsの通信が可能です。また、任意のプロトコルに対応可能なDLL(Data Link Layer)ライブラリの提供が可能です。最大動作周波数はPLL周波数シンセサイザ使用時、15.36MHzです。64ピンパッケージを用意していま す。