メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_502
Lead Count (#):128
Pkg. Dimensions (mm):20 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size16
RAM (KB)47
Program Memory (KB)512
Data Flash (KB)8
Lead Count (#)128
Operating Freq (Max) (MHz)32
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 26-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCYes
LVD or PVDYes
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Family NameM16C/R32C/M32C
Lead CompliantNo
Length (mm)20
Longevity2029 1月
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 14 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Price (USD)$18.53333
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)14

説明

M16C/65Cは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX651 などをご検討ください。