メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP
Pkg. Code:pkg_485
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):20 x 14 x 3.05
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (M30626SPFP#D3C)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)2W
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB)31
Lead Count (#)100
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 26-ch
DAC8-bit x 2-ch
Bit Size16
CPUM16C/60
DMANo
EthernetNo
Family NameM16C/R32C/M32C
LVD or PVDYes
Lead CompliantNo
Length (mm)20
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)2W
Operating Freq (Max) (MHz)24
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)20 x 14 x 3.05
Pkg. TypeQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thickness (mm)3.05
Width (mm)14

説明

M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX651 などをご検討ください。