メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFQFP
Pkg. Code:pkg_508
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.2
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (M30622MGN-XXXHP)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size16
RAM (KB)12
Program Memory (KB)256
Lead Count (#)100
Operating Freq (Max) (MHz)16
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 18-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Carrier TypeTray
Family NameM16C/R32C/M32C
Lead CompliantNo
Length (mm)12
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.2
Pkg. TypeTFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Width (mm)12

説明

M16C/62N (M3062GF8NFP/GPを含む)は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX651 などをご検討ください。