メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_1052
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (M30624MGM-XXXGP)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size16
Lead Count (#)100
Operating Freq (Max) (MHz)10
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 10-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Carrier TypeTray/Embossed tape
Family NameM16C/R32C/M32C
Lead CompliantNo
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)14

説明

M16C/62A (M16C/62Tを含む), M16C/62Mは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX651 などをご検討ください。