メインコンテンツに移動
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: QFP
Pkg. Code: pkg_485
Lead Count (#): 100
Pkg. Dimensions (mm): 20 x 14 x 3.05
Pitch (mm): 0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (M30624MGA-XXXFP#D3) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free No
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size 16
RAM (KB) 20
Program Memory (KB) 256
Lead Count (#) 100
ADC 10-bit x 10-ch
CPU M16C/60
DAC 8-bit x 2-ch
DMA No
Ethernet No
Family Name M16C/R32C/M32C
LVD or PVD No
Lead Compliant No
Length (mm) 20
MOQ 1
Operating Freq (Max) (MHz) 16
Pb (Lead) Free No
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3.05
Pkg. Type QFP
RTC No
Tape & Reel No
Temp. Range (°C) -40 to +85
Thickness (mm) 3.05
Timer 16-bit x 11-ch
Width (mm) 14

説明

M16C/62A (M16C/62Tを含む), M16C/62Mは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX651 などをご検討ください。