メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP
Pkg. Code:pkg_485
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):20 x 14 x 3.05
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (M30620SAFP#U5)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size16
RAM (KB)10
Lead Count (#)100
ADC10-bit x 10-ch
CPUM16C/60
DAC8-bit x 2-ch
DMANo
EthernetNo
Family NameM16C/R32C/M32C
LVD or PVDNo
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)16
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 14 x 3.05
Pkg. TypeQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thickness (mm)3.05
Timer16-bit x 11-ch
Width (mm)14

説明

M16C/62A (M16C/62Tを含む), M16C/62Mは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX651 などをご検討ください。