メインコンテンツに移動
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code: PRQP0100JB-A
Lead Count (#): 100
Pkg. Dimensions (mm): 14x20
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free No
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size 16
RAM (KB) 10
Program Memory (KB) 0
Lead Count (#) 100
ADC 10-bit x 26-ch
CAN (ch) 0
CPU M16C/60
DAC 8-bit x 2-ch
DMA No
Ethernet No
Family Name M16C/R32C/M32C
LVD or PVD No
Length (mm) 20
MOQ 1
Pb (Lead) Free No
Pkg. Dimensions (mm) 14x20
RTC No
Timer 16-bit x 11-ch
Width (mm) 14

説明

M16C/62A (M16C/62Tを含む), M16C/62Mは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX651 などをご検討ください。