メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PRQP0100JB-A
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14x20
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size32
Lead Count (#)100
Operating Freq (Max) (MHz)16
Timer16-bit x 5-ch
ADC10-bit x 10-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
CAN (ch)0
EthernetNo
Family NameM16C/R32C/M32C
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)14x20
Width (mm)14

説明

M16C/30, M16C/30Lは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G14、RX130 などをご検討ください。