メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:PLQP0080KB-A
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (M30290MCT-XXXHP#B0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size16
RAM (KB)12
Program Memory (KB)128
Lead Count (#)80
Operating Freq (Max) (MHz)20
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 27-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
CAN (ch)1
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Carrier TypeTray/Embossed tape
Family NameM16C/R32C/M32C
Lead CompliantNo
Length (mm)12
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)12

説明

M16C/29は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては、車載用途の場合は RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14 または RL78/F15 を、また車載用途外の場合は RX231 または RL78/G14 などの採用をご検討ください。