メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFLGA
Pkg. Code:pkg_859
Lead Count (#):85
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.05
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (M30280F8WG#U9B)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size16
RAM (KB)4
Program Memory (KB)64
Data Flash (KB)4
Lead Count (#)85
Operating Freq (Max) (MHz)20
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 24-ch
RTCNo
LVD or PVDYes
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Carrier TypeTray
Family NameM16C/R32C/M32C
Lead CompliantYes
Length (mm)7
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.05
Pkg. TypeTFLGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.05
Width (mm)7

説明

M16C/28は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては、車載用途の場合は RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14 または RL78/F15 を、また車載用途外の場合は RX130 または RL78/G14 などの採用をご検討ください。