メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SSOP
Pkg. Code:pkg_456
Lead Count (#):42
Pkg. Dimensions (mm):18 x 8 x 2.4
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

RoHS (M30263F6AFP#U5A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size16
RAM (KB)2
Program Memory (KB)48
Data Flash (KB)4
Lead Count (#)42
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 10-ch
RTCNo
LVD or PVDYes
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Carrier TypeTape & Reel
Family NameM16C/R32C/M32C
Lead CompliantYes
Length (mm)18
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)18 x 8 x 2.4
Pkg. TypeSSOP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)2.4
Width (mm)8

説明

M16C/26Aは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては、車載用途の場合は RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14 または RL78/F15 を、また車載用途外の場合は RX130 または RL78/G14 などの採用をご検討ください。