メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0048KB-A
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size16
RAM (KB)1
Program Memory (KB)4
Lead Count (#)48
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 12-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
CAN (ch)0
EthernetNo
Family NameM16C/R32C/M32C
Length (mm)7
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.7
Width (mm)7

説明

M16C/26Aは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては、車載用途の場合は RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14 または RL78/F15 を、また車載用途外の場合は RX130 または RL78/G14 などの採用をご検討ください。