メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0048KB-A
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free-1
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size32
Lead Count (#)48
Operating Freq (Max) (MHz)20
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 8-ch
RTCNo
LVD or PVDYes
DMANo
CAN (ch)0
EthernetNo
Family NameM16C/R32C/M32C
Length (mm)7
MOQ1
Pb (Lead) Free-1
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.7
Width (mm)7

説明

M16C/26は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RL78/G14 などをご検討ください。