メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_1052
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (M30245MC-XXXGP#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size16
RAM (KB)10
Program Memory (KB)128
Lead Count (#)100
Operating Freq (Max) (MHz)16
Timer16-bit x 5-ch
ADC10-bit x 8-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Carrier TypeTray/Embossed tape
Family NameM16C/R32C/M32C
Lead CompliantNo
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
USBUSB Peripheral
Width (mm)14

説明

M16C/24 (M30245)は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX113、RX231、RL78/G1C、RL78/L1C などをご検討ください。