メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_492
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (M301N2F8VFP#U3)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size16
RAM (KB)3
Program Memory (KB)64
Data Flash (KB)4
Lead Count (#)48
Operating Freq (Max) (MHz)16
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 14-ch
DAC8-bit x 1-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
CAN (ch)1
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +125
Carrier TypeTray
Family NameM16C/R32C/M32C
Lead CompliantYes
Length (mm)7
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)7

説明

M16C/1Nは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては、 RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14 または RL78/F15 の採用をご検討ください。