「22762」の検索結果は7件です
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料は、M32C/83およびM32C/85グループのインテリジェントI/O波形生成機能を用いたステッピングモータ制御方法を説明しています。2相ユニポーラ型ステッピングモータの制御では、A、A-、B、B-のコイルを順次励磁します。励磁方式として、消費電力が少ないがトルクが小さい1相励磁、トルクとダンピング効果が高い2相励磁、回転が滑らかで共振が少ない1-2相励磁を紹介しています。
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料は、M6C26AおよびM6C29マイコングループを用いた三相モータ制御用タイマ機能の使用方法を説明しています。インバータ制御では、交流電源を直流に変換し、トランジスタのスイッチングで任意の周波数を生成してモータを駆動します。マイコンはスイッチング間隔を制御し、パワートランジスタ回路を介して交流波形を出力します。短絡防止のため、タイマ機能で切り替え時間差(デッドタイム)を設け、同時ONを防止します。
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 三相モータ制御用のタイマ機能の使用方法を説明し、インバータ制御によって交流を直流に変換しトランジスタのスイッチングで周波数を変化させる仕組みを解説しています。マイコンからの信号がパワートランジスタ回路に入力され交流波形を生成し、短絡防止のためスイッチング間に時間差(デッドタイム)を設ける機能を持つことを強調しています。
- アプリケーションノート英語AI生成コンテンツ: This document explains three-phase motor control using inverter control with the M16C/28 Group MCU. Inverter control changes motor frequency by converting AC power to DC and switching transistors controlled by the MCU. The MCU outputs signals to power transistors like IPM and IGBT, generating square wave currents to drive the motor phases. An interface circuit is necessary since the MCU cannot directly output sinusoidal or high-voltage signals.
- アプリケーションノート英語AI生成コンテンツ: The document explains the concept of three-phase motor control using intelligent I/O functions of the M32C/83 microcomputer group. It details inverter control, which adjusts motor drive frequency by converting AC to DC and switching transistors via a microcomputer. The microcomputer outputs signals to power transistor circuits that generate the required waveforms. Proper timing prevents short circuits caused by simultaneous transistor activation.
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料は、M32C/83グループのマイコンを用いた三相モータのインバータ制御について説明しています。インバータ制御は交流電源を直流に変換し、トランジスタのスイッチングで任意の周波数を生成してモータを駆動します。マイコンからの信号はパワートランジスタ回路に入力され、交流波形を作り出します。また、短絡防止時間の設定により安全なスイッチングを実現します。
- アプリケーションノート英語AI生成コンテンツ: The document explains three-phase motor control using inverter control, which adjusts motor drive frequency by converting AC power to DC and switching transistors via a microcomputer. It details how waveforms are generated through transistor switching to drive motor phases and emphasizes preventing short circuits by implementing differential switching timing, known as shorting prevention time, controlled by timers initialized in the program.
- 前のページ
- 1
- 次のページ
ナレッジベース
- 最終更新日: 2026/06/12 概要 CRC(Cyclic Redundancy Check)には複数のバリエーションが存在し、用途や規格により以下の要素が異なります。 生成多項式 初期値 ビットオーダ(LSBファースト/MSBファースト) 最終処理(例:演算結果の ...
- 最終更新日: 2026/06/15 概要 RL78は、ポートが出力モードの場合、内蔵プルアップ抵抗は接続されません。ユーザーズマニュアルの「端子ブロック図」を用いて内蔵プルアップ抵抗を有効にする条件を説明します。 質問 ...
- 最終更新日: 2026/06/15 概要 RXファミリマイコンの中には、ETHERC(イーサネットコントローラ)を2チャネル搭載している製品が存在します。そのような製品では、チャネル0またはチャネル1のいずれか一方のみを単独 ...
サポートコミュニティ
- お世話になります。 以下の環境で、外部バスに接続されたフラッシュROMにダウンロードを行う設定について ご存じの方がおられましたら教えていただけないでしょうか。 ■環境 統合開発環境 :e2studio デバッガ :Segger J ...
- 下記の環境でデバッグを行っています。 unsigned long型で inctm という変数を作りました。 その変数をオォッチウィンドで表示させてクリックして、値を変更してエンターするのですが、 値が書き換わらず元の ...
CS+サポートから
読込中