メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ハイダイナミックレンジ(HDR)液晶ディスプレイ用高精度32チャンネルLEDバックライトドライバ(電流シンク内蔵)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN-48L
Pkg. Code:
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)48
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Advanced FeaturesAnyMode, BroadLED, Head/Tail/Center PWM Modulation
Backlight for LCD Size (inches)24 - 135
Brightness ControlSPI
Channels (#)32
Controller / IntegratedIntegrated
DC/DC Converter Interfaces (#)1
Dimming Resolution (bits)12
Fault SwitchYes
ILED Average (Max) (mA)66
ILED Peak (Max) (mA)66
Input Voltage (Max) (V)16
Input Voltage (Min) (V)4.5
Input Voltage Range (V)4.5 - 16
Integrated DiodeNo
InterfaceSPI
LED Current Accuracy (%)2.5
LED Driver Channels (#)32
Length (mm)7
MOQ4000
Operating Voltage Range (V)4.5 - 16
Output Current Max/Channel (mA)132
Output Voltage (Max) (V)65
Parametric CategoryBacklight LED Drivers
Pass DeviceIntegrated
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7
Pkg. TypeQFN-48L
Qty. per Reel (#)4000
Qualification LevelStandard
Supply Voltage (max) (V)65 - 65
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Total Current for DC/DC Lighting (mA)2112
Width (mm)7

説明

液晶バックライト用LEDドライバiW7039は、32個の精密電流シンクと先進のデジタル制御技術を統合し、ダイレクトバックライト、ハイダイナミックレンジ(HDR)ディスプレイの輝度制御を改善します。 デジタル制御ブロックには、ルネサスのBroadLED™アダプティブ・スイッチ技術が採用されており、各LEDストリングの電圧降下を最適化することで熱性能を向上させると同時に、ビンなしLEDとの精密なマッチングを可能にしています。

iW7039は、ルネサスが特許を有するAnyMode™調光を採用し、HDRディスプレイの画質を向上させます。ビデオフレームと同じかまたは、それ以上の周波数で完全に同期した連続的なPWM信号や非常に狭いPWMバースト信号が可能です。 PWMのデューティサイクルは、ビデオフレームごとに、また、ユーザー設定可能なテールディレイ、ヘッドディレイで更新することができます。 これにより、モーションブラーの軽減やコントラスト比の向上など、より多くのオプションを提供します。

AnyMode調光は、高輝度・短時間のPWMパルスを生成することにより、HVS(Human Visual System: 人間視覚システム)によるモーションブラーを低減することができます。 その結果、フェードアウトが早くなり、自動車のダッシュボードディスプレイに重要なHVSの生理的残像効果を低減することができます。