メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高力率・低THD対応の デジタル2段コンボ(PFC+フライバック)コントローラ(産業用調光照明ソリューション向け、150W対応)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC-14
Pkg. Code:
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)14
Carrier TypeTape & Reel
ApplicationSolid State Lighting
Controller / IntegratedController
Dim Range (Max) (%)100
Dim Range (Min) (%)0.0625
Dimmer Functions SupportedAnalog Dimming, PWM Dimming, 0-10V
FunctionDimmable
Key FeaturesPFC Boost + Dimmable Flyback, 0.0625% Dimming Resolution, DALI-2 Compliant
LED Current Accuracy (%)3
Optimal VIN (V)85 - 305
Output Power (Min) (W)5
Output Power Max (W)150
Parametric CategorySolid State Lighting Driver ICs
Pass DeviceFET
Peak Efficiency (%)92
Pkg. TypeSOIC-14
Power Factor Correction>0.95
Protection FeaturesOVP, IOVP, SRSC, PCL/OCP, OTP, PFC-OLP
StagesTwo-Stage
Switching Frequency (KHz)200 - 200

説明

iW3700は、高力率 (PF) の昇圧型PFCコントローラとフライバックコントローラを1つのコンボICに統合しています。その結果、産業用および商業用照明システムにおいて最適な性能を提供し、システムサイズと総BOMコストを最適化します。 このICは、PFCブースト段と絶縁型フライバック段の両方にルネサス独自のデジタル制御を使用しています。これにより、高性能な電力変換を実現し、動的な負荷変動に迅速に応答しつつ、広い負荷範囲で総高調波歪み (THD)を20%未満、PFを0.95超に維持します。 このデジタル技術により真のDC調光が可能となり、輝度を0.0625%~100%の範囲で0.0625%刻み、ちらつきのない滑らかな調光を提供します。

システムレベルの機能として、スマート照明アプリケーション向けにUARTインターフェースを搭載しており、DALI2システムなどのスマート照明システムで本ICをMCUと直接接続することが可能です。 iW3700は電力計測機能も備えており、UARTインターフェースを通じてシステム側のMCUに入力電圧や入力電流情報をフィードバックできます。

調光用の入力ポートを2系統搭載し、片方は絶対最大出力の設定用、もう片方は3-in-1調光制御用として機能します。 3-in-1調光入力は0~10 Vのアナログ信号、0~10 VのPWM信号、または抵抗値入力を受け付け、設定された最大出力に対して相対的な調光率を制御できます。

より高出力かつ非絶縁で250Wクラスまで対応が必要な場合は、姉妹品のiW3701をご検討ください。、