メインコンテンツに移動
18W AccuSwitch™ AC/DCデジタル一次側切替器 - オプトカプラ不要で、優れたクロスレギュレーション精度を維持

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SO-10 Batwing
Pkg. Code:
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)10
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Advanced FeaturesAccuSwitch, EZ-EMI, PrimAccurate
ApplicationEmbedded, Home Appliances, Networking
Control ModePrimary-Side Regulation Peak Current Mode DCM
Controller / IntegratedIntegrated
MOQ2500
No Load Power (mW)30
Output Power (Min) (W)1
Output Power Max (W)18
PWMs (#)1
Parametric CategoryFlyback & Forward Controllers
Pass DeviceBJT
Pitch (mm)1.27
Pkg. TypeSO-10 Batwing
Protection FeaturesOTP, OVP, IUVP, PCL/OCP, SRSC
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Switching Frequency (KHz)72 - 72
Topology CharacteristicFlyback
UVLO Falling (V)4.4
UVLO Rising (V)14.5
VBIAS (Max) (V)20
掲載Yes

説明

iW1819 AccuSwitch™デジタルPWMコンバータは、高精度の制御回路と800Vバイポーラ接合トランジスタ(BJT)パワースイッチを統合し、最大18Wの出力電力でオフライン電力変換のためのソリューションを提供します。

ルネサスのPrimAccurate™一次側デジタル制御アルゴリズムにより、故障の原因となるオプトカプラが不要となり、優れたクロスレギュレーション精度を実現し、白物家電に求められる長い動作寿命、高性能、低コストを実現します。

出力は大容量コンデンサへの起動がスムーズに行えるように設計されており、かつ起動時間が短いのが特徴です。 効率を最適化する擬似共振モードで動作し、無負荷時の消費電力30mW未満を実現する低消費電力モードを搭載し、世界のエネルギー効率規制をクリアしています。