メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
9V+アプリケーションに最適化された軽負荷動作モード搭載の45WデジタルAC/DC PWMコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOT23-6L
Pkg. Code:
Lead Count (#):6
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.95

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)6
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Protection FeaturesOutput OVP (w/o Latch), OTP, IUVP, PCL/OCP, SRSC
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Advanced Features5V Applications, 9V Applications, Optional Input OVP Feature
ApplicationAdapters, Chargers, Embedded, Home Appliances, Networking
Control ModePrimary-Side Regulation Peak Current Mode DCM
Controller / IntegratedController
FET Driver Output Current (Max) (A)1.2
MOQ3000
No Load Power (mW)75
Output Power (Min) (W)5
Output Power Max (W)45
PWMs (#)1
Parametric CategoryFlyback & Forward Controllers
Pass DeviceFET
Pitch (mm)0.95
Pkg. TypeSOT23-6L
Qty. per Reel (#)3000
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailablediaSIM
Switching Frequency (KHz)79 - 79
Topology CharacteristicPSR Flyback
UVLO Falling (V)6.4
UVLO Rising (V)13.7
VBIAS (Max) (V)20

説明

iW1702は、9V以上の出力電圧に最適化された45WまでのAC/DC電源用デジタルオフラインコントローラです。ルネサスのPrimAccurate™一次側制御技術を採用し、二次側の光絶縁デバイスが不要となり、部品点数とコストの削減を実現しています。

iW1702は、最高電力密度の電源の場合、iW676デジタル同期整流器コントローラと組み合わせることができ、電源の2次側でパワーMOSFETを駆動してメインの整流ダイオードを置き換えます。

iW1702は独自の軽負荷動作モードを内蔵しており、ユーザが軽負荷時の最小スイッチング周波数を外部抵抗で設定することができます。 軽負荷モードのスイッチング周波数が高いほど、DLR(Dynamic Load Response: 動的負荷応答)が改善されます。最低のスイッチング周波数を選択した場合、無負荷時の消費電力が減少し、DLRの性能に悪影響を及ぼします。 この場合、iW676にはアクティブ電圧ポジション(AVP)制御オプションが統合されており、無負荷時の消費電力を75mW未満に抑えながら高速DLRに使用することが可能です。

ケーブルやコネクタのソフト短絡を防ぐSmartDefender™アドバンストヒカップテクノロジなど、充実した保護機能を搭載しています。

DiaSIM™シミュレーション・モデルはiW1702で使用可能です。 詳細およびダウンロード先については、DiaSIM™のページをご覧ください。