| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | QFN |
| Pkg. Code: | LCW |
| Lead Count (#): | 28 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5.0 x 4.0 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL97901CRZ-T) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 28 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | 0 to +70°C |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Channels (#) | 4 |
| Frequency Range (MHz) | 2.5 - 2.5 |
| Function | LED Driver with buck-bost |
| IQ (Max) (μA) | 70 |
| IS (mA) | 40 |
| Input Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Input Voltage (Min) (V) | 2.7 |
| Input Voltage Range (V) | 2.7 - 5.5 |
| Interface | I2C |
| Length (mm) | 5 |
| MOQ | 6000 |
| Output Current Max/Channel (mA) | 1500 |
| Output Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Over Voltage Protection | No |
| Parametric Category | RGB LED Drivers |
| Peak Efficiency (%) | 91 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 4.0 x 0.90 |
| Pkg. Type | QFN |
| Qualification Level | Standard |
| Supply Voltage (V) | 2.7 - 5.5 |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Topology [Rail 1] | Buck-Boost |
| Width (mm) | 4 |
ISL97901は高効率の4チャネル、1.5AのシーケンシャルLEDドライバで単一セルのリチウムイオン・バッテリまたは、最大5.5Vの安定化入力電圧から供給されます。ISL97901は、各LEDに独立した電流制御駆動機構を内蔵しており、正確な輝度制御が可能です。 また、ISL97901は昇降圧コンバータを使用して、さまざまなLED順方向電圧に対して最適な出力電圧を維持します。 ISL97901の高集積で高効率の電力変換コアは、広範な動作条件にわたって90%をはるかに超える効率で動作します。 電力変換コアは独自のアルゴリズムを実装しており、動作中にバッテリ電圧が低下しても、降圧モードと昇圧モード間のシームレスな遷移とグリッチのない動作を可能にします。 ISL97901は、ホワイトバランス制御用のインターシルの光センサICとインタフェースするためのI/Oピンを備えています。 ホワイトバランスは、LED光出力をプリセットされた目標値に対して較正することを可能にする光電気ループを閉じることによって達成されます。 ISL97901は、リアルタイムのホワイト・バランス制御が望ましくない場合にオープン・ループ方式で動作するように構成することもできます。 この場合、LED電流は内部レジスタによって設定されます。