メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
カラー・シーケンシングと自動ホワイトバランス機能付き、RGB昇降圧4チャネルLEDドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LCW
Lead Count (#):28
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 4.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL97901CRZ)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)28
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)0 to +70°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
Channels (#)4
Frequency Range (MHz)2.5 - 2.5
FunctionLED Driver with buck-bost
IQ (Max) (μA)70
IS (mA)40
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)2.7
Input Voltage Range (V)2.7 - 5.5
InterfaceI2C
Length (mm)5
MOQ4500
Output Current Max/Channel (mA)1500
Output Voltage (Max) (V)5.5
Over Voltage ProtectionNo
Parametric CategoryRGB LED Drivers
Peak Efficiency (%)91
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 4.0 x 0.90
Pkg. TypeQFN
Qualification LevelStandard
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Thickness (mm)0.9
Topology [Rail 1]Buck-Boost
Width (mm)4

説明

ISL97901は高効率の4チャネル、1.5AのシーケンシャルLEDドライバで単一セルのリチウムイオン・バッテリまたは、最大5.5Vの安定化入力電圧から供給されます。ISL97901は、各LEDに独立した電流制御駆動機構を内蔵しており、正確な輝度制御が可能です。 また、ISL97901は昇降圧コンバータを使用して、さまざまなLED順方向電圧に対して最適な出力電圧を維持します。 ISL97901の高集積で高効率の電力変換コアは、広範な動作条件にわたって90%をはるかに超える効率で動作します。 電力変換コアは独自のアルゴリズムを実装しており、動作中にバッテリ電圧が低下しても、降圧モードと昇圧モード間のシームレスな遷移とグリッチのない動作を可能にします。 ISL97901は、ホワイトバランス制御用のインターシルの光センサICとインタフェースするためのI/Oピンを備えています。 ホワイトバランスは、LED光出力をプリセットされた目標値に対して較正することを可能にする光電気ループを閉じることによって達成されます。 ISL97901は、リアルタイムのホワイト・バランス制御が望ましくない場合にオープン・ループ方式で動作するように構成することもできます。 この場合、LED電流は内部レジスタによって設定されます。