メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
600kHz/1.2MHz PWMステップアップレギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MSOP
Pkg. Code:MQU
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.00
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL97519AIUZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Control TypeCurrent Mode
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Min) (V)2.3
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.3
Length (mm)3
MOQ2500
Output Current (Max) [Rail 1] (A)2
Output Voltage (Max) (V)25
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)25
Output Voltage (Min) (V)5
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)5
Outputs (#)1
Parametric CategoryBoost Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)90
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.00
Pkg. TypeMSOP
Price (USD)$2.00449
Qualification LevelStandard
Quiescent Current700 µA
Switching Frequency (KHz)1.2 - 1.2
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)600 - 1200
Topology [Rail 1]Boost
Width (mm)3

説明

ISL97519Aは、固定周波数PWMモードで動作する高周波、高効率の昇圧電圧レギュレータです。 内部2.0A、200mΩ MOSFETは、90%以上の効率で最大1Aの出力電流を供給できます。 600kHzと1.2MHzの2つの選択可能な周波数により、部品の小型化と高速な過渡応答が可能です。 外部補償ピンにより、周波数補償の設定の柔軟性が向上し、低ESRのセラミック出力コンデンサを使用できます。 シャットダウン時には1μAの電流で、最低2.3Vの入力電源まで動作可能です。れらの機能は、1.2MHzのスイッチング周波数により、ポータブル機器やTFT-LCDディスプレイに最適なデバイスです。 ISL97519Aは、最大高さ1.1mmの8LdMSOPパッケージで供給されます。このデバイスは、-40°C〜+ 85°Cの全温度範囲での動作が規定されています。