| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | DFN |
| Pkg. Code: | LBR |
| Lead Count (#): | 10 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| RoHS (ISL9301IRZ-T) | ダウンロード |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 10 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Accepts CC Adapter | Yes |
| Battery Chemistry | Single Cell Li+/Polymer |
| Function | Power Presence, Charge Indication, Battery Disconnect, IREF, IMIN Set, Time Set |
| Length (mm) | 3 |
| MOQ | 6000 |
| Output Current 1 (Max) (A) | 0.8 |
| Output Voltage (Typical) (V) | 4.5 |
| Parametric Category | Battery Charger ICs |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pkg. Type | DFN |
| Qualification Level | Standard |
| Safety Timer | Yes |
| Self Termination | Yes |
| Thermal Regulation | Yes |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| VIN1 (Max) (V) | 28 |
| VIN1 Trickle Charge (Min) (% CC) | 6 |
| Voltage Accuracy (%) | 1 |
| Width (mm) | 3 |
ISL9301は、パワーパス管理機能を備えた、高入力電圧シングルセル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャです。このチャージャは、リチウムイオンバッテリに必要な CC/CV 充電機能を用います。 チャージャは最大28Vの入力電圧を受け入れますが、入力電圧が10.5V OVPスレッショルドを超えるとディセーブルされます。 定格が28Vであるため、低電圧充電器に必要な過電圧保護回路が不要です。 充電電流と充電終了(EOC)電流は、外付け抵抗でプログラム可能です。 バッテリ電圧が2.8V未満の場合、充電器はプログラムされた充電電流の16%でバッテリを事前調整します。 CV充電フェーズ中に充電電流がプログラム可能なEOC電流レベルまで減少すると、EOCインジケータ(CHG)がロジックHIGHに切り替わり、充電終了状態を示します。
チャージャは、ユーザがプログラムしたタイムアウト間隔が経過するまで充電を続け、その後チャージャは終了します。 ISL9301は、別々のパワーパスを使用してシステム負荷に電力を供給し、バッテリを充電します。 この機能により、システムは完全に放電したバッテリーですぐに動作できます。 また、この機能により、バッテリがいっぱいになると充電を終了しながら、システムに入力ソースを供給し続けることができるため、不要な充電/放電サイクルを最小限に抑え、バッテリ寿命を延ばすことができます。 2つの表示ピン(PPRとCHG)により、マイクロプロセッサまたはLEDへの簡単なインタフェースが可能です。