メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
パワーパス管理機能付き高入力電圧チャージャ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:LBR
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL9301IRZ)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)10
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Accepts CC AdapterYes
Battery ChemistrySingle Cell Li+/Polymer
FunctionPower Presence, Charge Indication, Battery Disconnect, IREF, IMIN Set, Time Set
Length (mm)3
MOQ1000
Output Current 1 (Max) (A)0.8
Output Voltage (Typical) (V)4.5
Parametric CategoryBattery Charger ICs
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.90
Pkg. TypeDFN
Qualification LevelStandard
Safety TimerYes
Self TerminationYes
Thermal RegulationYes
Thickness (mm)0.9
VIN1 (Max) (V)28
VIN1 Trickle Charge (Min) (% CC)6
Voltage Accuracy (%)1
Width (mm)3

説明

ISL9301は、パワーパス管理機能を備えた、高入力電圧シングルセル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャです。このチャージャは、リチウムイオンバッテリに必要な CC/CV 充電機能を用います。 チャージャは最大28Vの入力電圧を受け入れますが、入力電圧が10.5V OVPスレッショルドを超えるとディセーブルされます。 定格が28Vであるため、低電圧充電器に必要な過電圧保護回路が不要です。 充電電流と充電終了(EOC)電流は、外付け抵抗でプログラム可能です。 バッテリ電圧が2.8V未満の場合、充電器はプログラムされた充電電流の16%でバッテリを事前調整します。 CV充電フェーズ中に充電電流がプログラム可能なEOC電流レベルまで減少すると、EOCインジケータ(CHG)がロジックHIGHに切り替わり、充電終了状態を示します。

チャージャは、ユーザがプログラムしたタイムアウト間隔が経過するまで充電を続け、その後チャージャは終了します。 ISL9301は、別々のパワーパスを使用してシステム負荷に電力を供給し、バッテリを充電します。 この機能により、システムは完全に放電したバッテリーですぐに動作できます。 また、この機能により、バッテリがいっぱいになると充電を終了しながら、システムに入力ソースを供給し続けることができるため、不要な充電/放電サイクルを最小限に抑え、バッテリ寿命を延ばすことができます。 2つの表示ピン(PPRとCHG)により、マイクロプロセッサまたはLEDへの簡単なインタフェースが可能です。