メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
SMBusインタフェースおよびUSB電源付き昇降圧バッテリ・チャージャ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:LAE
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.70
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL9241IRTZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)32
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +100°C
Country of AssemblyMALAYSIA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Audible NoiseNo
Automatic Power Source SelectionYes
Automatic Trickle Charge (Typical)Set by user
Battery Charge Voltage3.9 to 18.304
Battery Charge Voltage Adjustment8mV steps
Battery ChemistryMulti-Cell Li+/Polymer
Battery Leakage Current (Max)20uA (BGATE off, NGATE off, GPCOMP off, PSYS off, BMON off, Vbat = 8.4V, DCIN comes from Bat)
Bi-directionYes
Charge Current Limit Accuracy±3
Charging Voltage Accuracy (Max) (±%)0.5
DC Adapter DetectionYes
DitherYes
Duty Cycle (%)100 - 100
Input Current Limit Accuracy (% (±))2.25
Input Voltage (Max) (V)23.4
Input Voltage (Min) (V)3.9
Input Voltage Range (V)3.9 - 23.4
Length (mm)4
MOQ6000
Output Voltage (Max) (V)18.304
Output Voltage (Min) (V)3.9
Parametric CategoryBattery Charger ICs
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.70
Pkg. TypeTQFN
Product TypeBattery Charger
Qualification LevelStandard
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)600 - 1420
Thickness (mm)0.7
Topology [Rail 1]Hybrid Power Buck-Boost
Trickle Charge Current Range64mA, 96mA, 128mA, 160mA, 192mA, 224mA, or 256mA
Width (mm)4

説明

ISL9241はデジタル設定可能な昇降圧バッテリ・チャージャで、狭電圧直接充電(NVDC)とハイブリッド・パワー昇降圧(HPBB/バイパス)の両方の充電をサポートし、ファームウェア制御を使用してモードを切り替えることができます。 バイパス・モードは、コントローラのファームウェアを使用してもサポートされており、アダプターはシステムに直接電力を供給できます。 ISL9241は、タブレット、Ultrabook、ノートブック・プラットフォーム向けにNFETのみを使用した充電機能、システム・バス・レギュレーション、および保護機能を提供します。 高度なルネサスR3™テクノロジは、高負荷で軽負荷効率の高い充電モードを提供します。ISL9241は、広範なDC電源(従来のAC/DCチャージャ・アダプタ、USB Type-C電源ポート、トラベル・アダプタなど)から入力電力を受け取り、最大4直列セルのリチウムイオン・バッテリでバッテリ・パックを安全に充電します。 システム電源は、アダプタ、バッテリ、またはその両方の組み合わせから供給できます。 チャージャの再構成可能な内部レジスタにより、HPBBモード用に小型のインダクタを使用して、複数の電力レベルでより高い効率を実現できます。 ISL9241は、バッテリのみ、アダプタのみ、またはその両方を接続した状態で動作できます。 インテルIMVP準拠システムの場合、ISL9241にはシステム電源モニタ(PSYS)機能が搭載されており、プラットフォームの総電力を表すアナログ信号を提供します。 PSYS出力は、広範囲のIMVPコア・レギュレータに接続して、IMVP準拠の電源領域機能を提供します。 ISL9241は、2セルから4セルのバッテリからアダプタ・ポートへの逆昇降圧、昇圧、または昇降圧動作(OTGモード)をサポートします。 これにより、プログラマブル電源(PPS)ポートのUSB-C電力供給(PD)出力をサポートするように構成できます。 ISL9241シリアル通信はSMBus/I2Cを使用しているため、多くの主要パラメータをプログラミングしてカスタマイズされたソリューションを実現できます。