メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
SMBusインタフェースおよびUSB電源付き昇降圧バッテリ・チャージャ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:LAE
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.70
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL9241HRTZ)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)32
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-10 to +100°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
Audible NoiseNo
Automatic Power Source SelectionYes
Automatic Trickle Charge (Typical)Set by user
Battery Charge Voltage3.9 to 18.304
Battery Charge Voltage Adjustment8mV steps
Battery ChemistryMulti-Cell Li+/Polymer
Battery Leakage Current (Max)20uA (BGATE off, NGATE off, GPCOMP off, PSYS off, BMON off, Vbat = 8.4V, DCIN comes from Bat)
Bi-directionYes
Charge Current Limit Accuracy±3
Charging Voltage Accuracy (Max) (±%)0.5
DC Adapter DetectionYes
DitherYes
Duty Cycle (%)100 - 100
Input Current Limit Accuracy (% (±))2.25
Input Voltage (Max) (V)23.4
Input Voltage (Min) (V)3.9
Input Voltage Range (V)3.9 - 23.4
Length (mm)4
MOQ4900
Output Voltage (Max) (V)18.304
Output Voltage (Min) (V)3.9
Parametric CategoryBattery Charger ICs
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.70
Pkg. TypeTQFN
Price (USD)$7.38211
Product TypeBattery Charger
Qualification LevelStandard
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)600 - 1420
Thickness (mm)0.7
Topology [Rail 1]Hybrid Power Buck-Boost
Trickle Charge Current Range64mA, 96mA, 128mA, 160mA, 192mA, 224mA, or 256mA
Width (mm)4

説明

ISL9241はデジタル設定可能な昇降圧バッテリ・チャージャで、狭電圧直接充電(NVDC)とハイブリッド・パワー昇降圧(HPBB/バイパス)の両方の充電をサポートし、ファームウェア制御を使用してモードを切り替えることができます。 バイパス・モードは、コントローラのファームウェアを使用してもサポートされており、アダプターはシステムに直接電力を供給できます。 ISL9241は、タブレット、Ultrabook、ノートブック・プラットフォーム向けにNFETのみを使用した充電機能、システム・バス・レギュレーション、および保護機能を提供します。 高度なルネサスR3™テクノロジは、高負荷で軽負荷効率の高い充電モードを提供します。ISL9241は、広範なDC電源(従来のAC/DCチャージャ・アダプタ、USB Type-C電源ポート、トラベル・アダプタなど)から入力電力を受け取り、最大4直列セルのリチウムイオン・バッテリでバッテリ・パックを安全に充電します。 システム電源は、アダプタ、バッテリ、またはその両方の組み合わせから供給できます。 チャージャの再構成可能な内部レジスタにより、HPBBモード用に小型のインダクタを使用して、複数の電力レベルでより高い効率を実現できます。 ISL9241は、バッテリのみ、アダプタのみ、またはその両方を接続した状態で動作できます。 インテルIMVP準拠システムの場合、ISL9241にはシステム電源モニタ(PSYS)機能が搭載されており、プラットフォームの総電力を表すアナログ信号を提供します。 PSYS出力は、広範囲のIMVPコア・レギュレータに接続して、IMVP準拠の電源領域機能を提供します。 ISL9241は、2セルから4セルのバッテリからアダプタ・ポートへの逆昇降圧、昇圧、または昇降圧動作(OTGモード)をサポートします。 これにより、プログラマブル電源(PPS)ポートのUSB-C電力供給(PD)出力をサポートするように構成できます。 ISL9241シリアル通信はSMBus/I2Cを使用しているため、多くの主要パラメータをプログラミングしてカスタマイズされたソリューションを実現できます。