| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | QFN |
| Pkg. Code: | LHH |
| Lead Count (#): | 16 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| RoHS (ISL9205IRZ-T) | ダウンロード |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 16 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Accepts CC Adapter | Yes |
| Battery Charge Voltage | 4.2 |
| Battery Chemistry | Single Cell Li+/Polymer |
| Charge Current Limit Accuracy | 5 |
| Charging Voltage Accuracy (Max) (±%) | 0.6 |
| Function | Enable, Timeout Disable, Charge Indication, Fault, NTC, IREF Set, IMIN Set, Time Set |
| Input Current Limit Accuracy (% (±)) | 5 |
| Input Voltage (Max) (V) | 6.5 |
| Input Voltage (Min) (V) | 4.25 |
| Length (mm) | 3 |
| MOQ | 6000 |
| Output Current 1 (Max) (A) | 1 |
| Output Voltage (Typical) (V) | 4.2 |
| Parametric Category | Battery Charger ICs |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pkg. Type | QFN |
| Qualification Level | Standard |
| Safety Timer | Yes |
| Self Termination | Yes |
| Thermal Regulation | Yes |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Topology [Rail 1] | Linear |
| Trickle Charge Current Range | 5mA to 90mA |
| VIN1 (Max) (V) | 7 |
| VIN1 Trickle Charge (Min) (% CC) | 10 |
| Voltage Accuracy (%) | 0.6 |
| Width (mm) | 3 |
ISL9205、ISL9205A、ISL9205B、ISL9205C、およびISL9205Dは、最小入力電圧2.5Vで動作可能なシングルセルリチウムイオン/リチウムポリマーチャージャです。 動作電圧が低いため、さまざまなACアダプタで動作します。
ISL9205ファミリは、ACアダプタが電圧源の場合、リニアチャージャとして動作します。 バッテリは、標準のリチウムイオン充電プロファイル、つまり定電流フェーズと定電圧フェーズ(CC / CV)で充電されます。 定電流フェーズ中の充電電流は、IREFピンに接続された外付け抵抗によって決まります。 アダプタ出力が電流制限電圧源で、電流制限がICにプログラムされた定電流よりも小さい場合、ISL9205はパルスチャージャとして動作し、充電電流は定電流フェーズ中のACアダプタの電流制限によって決定されます。 ISL9205は、どちらのアダプタ・ケースでも定電圧フェーズ中にリニア・モードで動作します。
ISL9205ファミリには、ICを過熱から保護するサーマガードが組み込まれています。 ダイ温度が標準値の+100°Cを超えると、サーマルフォールドバック機能により充電電流が減少し、それ以上の温度上昇を防ぎます。 ISL9205は、外部温度監視機能を備えています(一部のパッケージ・オプションでは利用できません)。 負の温度係数(NTC)サーミスタをTEMPピンとGNDの間に接続して、バッテリまたは周囲温度を監視します。 ISL9205は、さまざまな充電時間制限の時間基準を設定するタイマも内蔵しています。 タイマは外付けコンデンサでプログラム可能です。 2つのロジック入力と2つのオープンドレインロジック出力を使用して、チャージャを制御し、チャージャの状態を示します。 ENピンは充電器を有効にします。 TOENピン(ISL9205で利用可能)はタイムアウト機能をイネーブルし、プリセットされた時間制限に達すると充電が終了します。 FAULTピンはオープン・ドレイン出力で、フォルト状態が発生するとオンになります。 STATUSピンはオープンドレイン出力でもあり、チャージャが電流を供給しているときにオンになります。