メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
クワッド出力パワーマネージメントIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP-TKCURDL
Pkg. Code:WNO
Lead Count (#):54
Pkg. Dimensions (mm):3.7 x 2.6 x 0.50
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Lead Count (#)54
Carrier TypeReel
Pb (Lead) FreeNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Comm. InterfaceI2C
Control TypeCurrent Mode
Function4-ch PMIC
GPIOs (#)3
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.5
Input Voltage Range (V)2.5 - 5.5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)4
Length (mm)3.7
MOQ3000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)20
Output Voltage (Max) (V)1.2
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)2
Output Voltage (Min) (V)0.3
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.3
Outputs (#)4
PORYes
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Peak Efficiency (%)90
Phases (Max)1
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)3.7 x 2.6 x 0.50
Pkg. TypeWLCSP-TKCURDL
Product TypeMPU
Qualification LevelStandard
Quiescent Current62 µA
SYNCH CapabilityNo
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (KHz)6 - 6
Switching Frequency (MHz)2 - 2
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)2000 - 6000
Switching Regulators4
Thickness (mm)0.5
Topology [Rail 1]Buck
Total step-down DC/DC converter channels (#)4
Width (mm)2.6

説明

ISL91211Aは4相、3出力プログラマブル・パワー・マネージメントIC(PMIC)、ISL91211Bは4相、4出力プログラマブルPMICです。各相最大5Aの連続出力電流を供給できるマルチフェーズおよびシングルフェーズ動作が可能な高効率の同期整流式降圧コンバータで最適化されています。 4つの降圧コントローラを備え、これらのコントローラに合わせて電力段を再構成する機能を備えています。 この柔軟性により、高出力電力と小型ソリューションサイズを必要とする幅広いアプリケーションに対してシームレスなデザインインが可能になります。

ISL91211AとISL91211Bは、低オン抵抗MOSFETとプログラマブルPWM周波数を内蔵しているため、非常に小型の外付けインダクタとコンデンサを使用できます。軽負荷条件下での自動ダイオードエミュレーションおよびパルススキップモードを備えており、効率をさらに向上させ、バッテリ寿命を最大化します。ルネサス独自のR5テクノロジに基づくコントローラを搭載し、厳密な出力精度と負荷レギュレーション、超高速過渡応答、シームレスなDCM/CCM遷移を提供し、外部補償を必要としないことにより、非常に堅牢な電源ソリューションを提供します。

標準の割り込み、チップイネーブル、およびウォッチドッグ・リセット機能に加えて、SPI、I2C通信プロトコル、およびその他のさまざまなピン・モード機能をサポートできる4つのMPIOと3つのGPIOも備えています。