メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Four variable resistors in one package
  • 256 resistor taps - 0.4% resolution
  • I2C serial interface
  • Wiper resistance: 70Ω typical @ 3.3V
  • Standby current <5µA max
  • Power supply: 2.7V to 5.5V
  • 50kΩ, 10kΩ total resistance
  • 14 Lead TSSOP
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

説明

The ISL90842 integrates four digitally controlled potentiometers (DCP) configured as variable resistors on a monolithic CMOS integrated circuit. The digitally controlled potentiometers are implemented with a combination of resistor elements and CMOS switches. The position of the wipers are controlled by the user through the I2C bus interface. Each potentiometer has an associated Wiper Register (WR) that can be directly written to and read by the user. The contents of the WR controls the position of the wiper. The DCPs can be used as two-terminal variable resistors in a wide variety of applications including control, parameter adjustments, and signal processing.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Resistance Options (kΩ)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL90842UIV1427ZObsoleteN/AIn StockRoHS:EN
TSSOP1ku | $4.4614#Tube250kΩYesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CTHAILANDSINGAPORE
ISL90842UIV1427Z-TKObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
TSSOP1ku | $4.4614#Reel250kΩYesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CTHAILANDSINGAPORE
ISL90842WIV1427ZObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
TSSOP14#Tube210kΩYesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL90842WIV1427Z-TKObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
TSSOP14#Reel210kΩYesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。