| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SC70 |
| Pkg. Code: | PHT |
| Lead Count (#): | 6 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2.0 x 1.2 x 0.50 |
| Pitch (mm): | 0.7 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL90727WIE627Z-TK) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 6 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.0 x 1.2 x 0.50 |
| Resistance Options (kΩ) | 10 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Assembly Location | MALAYSIA |
| Wafer Fab Location | SINGAPORE |
| Advanced Features | Same as ISL90728 with different I2C address; RL connected to GND |
| Channels (#) | 1 |
| End-to-End Temperature Coefficient (ppm/°C) | 45 |
| Interface | I2C |
| Length (mm) | 2 |
| MOQ | 3000 |
| Memory Type | Volatile |
| Middlepoint Ratiometric Tempco | 15 |
| Pitch (mm) | 0.7 |
| Pkg. Type | SC70 |
| Price (USD) | $0.89479 |
| Qualification Level | Standard |
| Resistance Taper | Linear |
| Single Supply Voltage Range (V) | 5.5 |
| Supply Current Icc (µA) | 0.5 |
| Supply Voltage Vcc (Min) (V) | 2.7 |
| Taps (#) | 128 |
| Thickness (mm) | 0.5 |
| VL Terminal Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Vcc (V) | 2.7 to 5.5 |
| Width (mm) | 1.2 |
| Wiper Current (mA) | 3 |
| Wiper Resistance (ohms) | 85 |
ISL90727およびISL90728は、デジタル制御ポテンショメータ(XDCP™)です。 各デバイスは、抵抗アレイ、ワイパースイッチ、および制御セクションで構成されています。 ワイパー位置はI2Cバスによって制御されます。 ポテンショメータは、127個の抵抗素子とワイパースイッチングネットワークで構成される抵抗アレイによって実装されます。 各要素の間と両端には、ワイパー端子にアクセスできるタップポイントがあります。 ワイパーエレメントの位置は、SDAおよびSCL入力によって制御されます。