メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
シングル揮発性128タップ・ディジタル制御ポテンショメータ(XDCP™)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SC70
Pkg. Code:PHT
Lead Count (#):6
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 1.2 x 0.50
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL90727WIE627Z-T7A)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)6
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 1.2 x 0.50
Resistance Options (kΩ)10
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Advanced FeaturesSame as ISL90728 with different I2C address; RL connected to GND
Channels (#)1
End-to-End Temperature Coefficient (ppm/°C)45
InterfaceI2C
Length (mm)2
MOQ250
Memory TypeVolatile
Middlepoint Ratiometric Tempco15
Pitch (mm)0.7
Pkg. TypeSC70
Qualification LevelStandard
Resistance TaperLinear
Single Supply Voltage Range (V)5.5
Supply Current Icc (µA)0.5
Supply Voltage Vcc (Min) (V)2.7
Taps (#)128
Thickness (mm)0.5
VL Terminal Voltage (Max) (V)5.5
Vcc (V)2.7 to 5.5
Width (mm)1.2
Wiper Current (mA)3
Wiper Resistance (ohms)85

説明

ISL90727およびISL90728は、デジタル制御ポテンショメータ(XDCP™)です。 各デバイスは、抵抗アレイ、ワイパースイッチ、および制御セクションで構成されています。 ワイパー位置はI2Cバスによって制御されます。 ポテンショメータは、127個の抵抗素子とワイパースイッチングネットワークで構成される抵抗アレイによって実装されます。 各要素の間と両端には、ワイパー端子にアクセスできるタップポイントがあります。 ワイパーエレメントの位置は、SDAおよびSCL入力によって制御されます。