メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
シングル揮発性128タップ・ディジタル制御ポテンショメータ(XDCP™)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SC70
Pkg. Code:PHT
Lead Count (#):6
Pkg. Dimensions (mm):1 x 2 x 1.1
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL90727WIE627Z)英語日本語
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Lead Count (#)6
Pkg. Dimensions (mm)1 x 2 x 1.1
Resistance Options (kΩ)10kΩ
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Advanced FeaturesSame as ISL90728 with different I2C address; RL connected to GND
Channels (#)1
End-to-End Temperature Coefficient (ppm/°C)45ppm/°C
InterfaceI2C
Lead CompliantNo
Length (mm)1
Memory TypeVolatile
Middlepoint Ratiometric Tempco15
Pkg. TypeSC70
Qualification LevelStandard
Resistance TaperLinear
Supply Current Icc (µA)0.5
Supply Voltage Vcc (Min) (V)2.7
Tape & ReelNo
Taps (#)128
Thickness (mm)1.1
VL Terminal Voltage (Max) (V)5.5
Vcc (V)2.7 to 5.5
Width (mm)2
Wiper Current (mA)3
Wiper Resistance (ohms)85

説明

ISL90727およびISL90728は、デジタル制御ポテンショメータ(XDCP™)です。 各デバイスは、抵抗アレイ、ワイパースイッチ、および制御セクションで構成されています。 ワイパー位置はI2Cバスによって制御されます。 ポテンショメータは、127個の抵抗素子とワイパースイッチングネットワークで構成される抵抗アレイによって実装されます。 各要素の間と両端には、ワイパー端子にアクセスできるタップポイントがあります。 ワイパーエレメントの位置は、SDAおよびSCL入力によって制御されます。