メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
シングル揮発性128タップ・ディジタル制御ポテンショメータ(XDCP™)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SC70
Pkg. Code:PHT
Lead Count (#):6
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 1.2 x 0.50
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL90727UIE627Z-TK)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)6
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 1.2 x 0.50
Resistance Options (kΩ)50
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationSINGAPORE
Advanced FeaturesSame as ISL90728 with different I2C address; RL connected to GND
Channels (#)1
End-to-End Temperature Coefficient (ppm/°C)45
InterfaceI2C
Length (mm)2
MOQ3000
Memory TypeVolatile
Middlepoint Ratiometric Tempco15
Pitch (mm)0.7
Pkg. TypeSC70
Price (USD)$0.8316
Qualification LevelStandard
Resistance TaperLinear
Single Supply Voltage Range (V)5.5
Supply Current Icc (µA)0.5
Supply Voltage Vcc (Min) (V)2.7
Taps (#)128
Thickness (mm)0.5
VL Terminal Voltage (Max) (V)5.5
Vcc (V)2.7 to 5.5
Width (mm)1.2
Wiper Current (mA)3
Wiper Resistance (ohms)85

説明

ISL90727およびISL90728は、デジタル制御ポテンショメータ(XDCP™)です。 各デバイスは、抵抗アレイ、ワイパースイッチ、および制御セクションで構成されています。 ワイパー位置はI2Cバスによって制御されます。 ポテンショメータは、127個の抵抗素子とワイパースイッチングネットワークで構成される抵抗アレイによって実装されます。 各要素の間と両端には、ワイパー端子にアクセスできるタップポイントがあります。 ワイパーエレメントの位置は、SDAおよびSCL入力によって制御されます。