メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
低静止電流(IQ)、低ノイズ、高PSRR LDO搭載、250mAシングルLDO

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:uTDFN
Pkg. Code:LNV
Lead Count (#):6
Pkg. Dimensions (mm):1.6 x 1.6 x 0.00
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL9021AIRUBZ-T)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)6
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)1.6 x 1.6 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryNickel/Palladium/Gold-e4
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Drop Out Voltage (Typical)150 @ 250mA
Enable/ShutdownYes
External BiasNo
Fixed Output Voltage OptionYes
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)1.5
Input Voltage Range (V)1.5 - 5.5
Length (mm)1.6
MOQ3000
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)13
O/P Voltage Accuracy (±%)1.8
Output Current 1 (Max) (A)0.25
Output Voltage (Max) (V)3.3
Output Voltage (Min) (V)0.9
Output Voltage Range (V)0.9 - 3.3
PGOOD OutputNo
PSRR (db)60
Parametric CategoryLinear Regulators (LDO)
Pkg. TypeuTDFN
Qualification LevelStandard
Quiescent Current35 µA
Width (mm)1.6

説明

ISL9021AはシングルLDOで、高性能、低入力電圧、高PSRRを提供します。 250mAの連続負荷電流が保証され、1μF〜4.7μFの出力容量(±30%)で安定しています。ESR範囲は5mΩ〜400mΩです。 ISL9021Aの入力電圧範囲は1.5V~5.5Vで、出力電圧には複数の固定電圧オプションがあります。全温度範囲、ライン、負荷範囲で1.8%の精度があります。

ISL9021Aの標準PSRRは75dB @ 10kHzおよび50dB @ 1MHzです。 逆電流保護機能は、出力電圧が入力よりも高くなったときに電流が電源に逆流するのを防ぎます。 ISL9021Aは小型4ピン0.975mm x 1.155mm WLCSPと1.6mm x 1. 6mm 6 Ld μTDFNパッケージで供給されます。