メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
同期降圧PWMコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP-EP
Pkg. Code:MMK
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 4.4 x 0.00
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL8117FVEZ)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 4.4 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Assembly LocationPHILIPPINES
Wafer Fab LocationTAIWAN
Bias Voltage Range (V)4.5 - 5.5
Control TypeValley Current Mode
IQ [Rail 1] (µA)3500
Input Voltage (Max) (V)60
Input Voltage (Max) [Rail 1]60
Input Voltage (Min) (V)4.5
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)4.5
Length (mm)5
MOQ1920
Output Current (Max) [Rail 1] (A)30
Output Voltage (Max) (V)54
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)54
Output Voltage (Min) (V)0.6
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Outputs (#)1
Parametric ApplicationsIndustrial POL and general purpose segments
Parametric CategoryBuck Controllers (External FETs)
Peak Efficiency (%)95
Pkg. TypeTSSOP-EP
Price (USD)$3.0366
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableiSim
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)100 - 2000
Topology [Rail 1]Buck
Width (mm)4.4

説明

ISL8117は、産業用および汎用セグメントのさまざまなアプリケーション向けにPOL電圧レールとバイアス電圧レールを生成するために使用される同期整流降圧コントローラです。 入力電圧範囲と出力電圧範囲が広いため、通信およびアフターマーケットの車載アプリケーションに適しています。

ISL8117はバレー電流変調技術を使用して、最小限のコンポーネント数で手間のかからない電源設計を実現します。

ISL8117は、プログラム可能なソフトスタートおよびイネーブル機能に加えて、電源レールのシーケンシングやその他のハウスキーピング要件を容易にするパワーグッド・インジケータを備えています。理想的な状況では、電源回路を10個の外付け部品で設計でき、スペースを意識した 16 Ld 4mm x 4mm QFN または組み立てが簡単な 6.4mm x 5mm 16 Ld HTSSOP パッケージで OV/OC/OT 保護を提供できます。どちらのパッケージもEPADを使用して、放熱性とノイズ耐性を向上させています。 ピン数が少なく、外付け部品が少なく、デフォルトの内部値により、ISL8117は、シンプルな電源設計に最適なソリューションです。

ISL8117は、内部ループ補償と単一抵抗設定を使用して、動作周波数や過電流保護などの他の機能を実現します。VINフィードフォワードによる電流モード制御により、固定内部補償でもさまざまなアプリケーションに対応できます。 軽負荷時の独自のDEM/Skippingモードにより、さまざまな負荷レベルにわたって一貫した出力リップルでスタンバイ消費電力が大幅に削減されます。