| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | DFN |
| Pkg. Code: | LBQ |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.7 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| RoHS (ISL80505IRAJZ-T7A) | ダウンロード |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 8 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Drop Out Voltage (Typical) | 45 @ 500mA |
| Enable/Shutdown | Yes |
| External Bias | No |
| Fixed Output Voltage Option | No |
| Input Voltage (Max) (V) | 6 |
| Input Voltage (Min) (V) | 1.8 |
| Input Voltage Range (V) | 1.8 - 6 |
| Length (mm) | 3 |
| Longevity | 2033 12月 |
| MOQ | 250 |
| Noise (100Hz to 100kHz) (μVrms) | 79 |
| O/P Voltage Accuracy (±%) | 0.018 |
| Output Current 1 (Max) (A) | 0.5 |
| Output Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Output Voltage (Min) (V) | 0.8 |
| Output Voltage Range (V) | 0.8 - 5.5 |
| PGOOD Output | No |
| PORs (#) | 0 |
| PSRR (db) | 60 |
| Parametric Category | Linear Regulators (LDO) |
| Pitch (mm) | 0.7 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pkg. Type | DFN |
| Qualification Level | Standard |
| Quiescent Current | 2200 µA |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 3 |
ISL80505は、最大500mAの出力電流を供給可能な単一出力低ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)です。 ISL80505は 1.8V ~ 6V の入力電圧で動作します。 ISL80505 の出力電圧は 0.8V ~ 5.5V にプログラムできます。
この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 このCMOS LDOは、バイポーラLDOと比較して負荷応じた消費電流が大幅に低いため、効率が向上し、パッケージの実装面積が小さくなります。最先端の内部補償により、非常に高速な負荷過渡応答と優れたPSRRを実現します。
ISL80505 は、すべての負荷、ライン、および温度変動 (TJ = -40°C ~ +125°C) にわたって、±1.8% の VOUT 精度の出力精度を提供します。ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、出力電圧ランプのソフト・スタートを調整して突入電流を制御します。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。