メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL78215 family of adjustable frequency, low power, pulse width modulating (PWM) current mode controllers is designed for a wide range of power conversion applications including boost, flyback, and isolated output configurations. Peak current mode control effectively handles power transients and provides inherent overcurrent protection.

This advanced BiCMOS design is pin compatible with the industry standard 384x family of controllers and offers significantly improved performance. Features include low operating current, 60μA start-up current, adjustable operating frequency to 2MHz, and high peak current drive capability with 20ns rise and fall times.

The ISL78215 is tested to AEC-Q100 specifications.

特長

  • 1A MOSFET Gate Driver
  • 60μA Start-up Current, 100μA Maximum
  • 25ns Propagation Delay Current Sense to Output
  • Fast Transient Response with Peak Current Mode Control
  • Adjustable Switching Frequency to 2MHz
  • 20ns Rise and Fall Times with 1nF Output Load
  • Trimmed Timing Capacitor Discharge Current for Accurate Deadtime/Maximum Duty Cycle Control
  • High Bandwidth Error Amplifier
  • Tight Tolerance Voltage Reference Over Line, Load, and Temperature
  • Tight Tolerance Current Limit Threshold
  • Pb-Free (RoHS Compliant)
  • AEC-Q100 Tested

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 621 KB
製品変更通知 PDF 264 KB
製品変更通知 PDF 168 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。