メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
同期整流型降圧レギュレータ3個とLDOを搭載した、車載カメラシステム向けパワーマネジメントIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SCQFN
Pkg. Code:LHA
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL78083ARZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Assembly LocationMALAYSIA, THAILAND
Wafer Fab LocationTAIWAN
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)42
Function4-ch PMIC
GPIOs (#)0
Input Voltage (Max) (V)42
Input Voltage (Max) [Rail 1]42
Input Voltage (Min) (V)4
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)4
Input Voltage Range (V)4 - 42
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)4
Length (mm)4
Linear OutputYes
MOQ6000
Output Current Max (A)0.75
Outputs (#)4
Parametric ApplicationsAutomotive Camera
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.90
Pkg. TypeSCQFN
Qualification LevelAutomotive
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)2.2 - 2.2
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Thickness (mm)0.9
Total step-down DC/DC converter channels (#)4
Width (mm)4

説明

ISL78083は、様々な用途に使用可能なマルチレール電源用ICです。1個のプライマリ高電圧同期降圧レギュレータ、2個のセカンダリ低電圧同期降圧レギュレータ、およびLDOレギュレータで構成されています。 また、4個の過電圧および低電圧検出用モニタ、3個のパワーグッド・インジケータ、およびリセット出力/障害インジケータを備えています。 同じ要因による故障を抑えるため、ISL78083には、レギュレータのリファレンスデザインとは独立した、OV/UVモニターの第2のリファレンスを内包しています。

ISL78083は、高い電力密度のシステムに向けた製品であり、最小限の外付け部品と基板面積上でご利用いただけます。 この製品は、内部ワンタイムプログラマブル(OTP)メモリを使用して構成された、広範な機能セットを備えています。 各出力電圧の選択、パワーシーケンス処理、およびOV/UVスレッショルドなど、ほぼすべてのデバイスオプションは当デバイス内部で構成されているので、外付け部品を必要としません。 レギュレータ部は内部補償機能も備えています。 降圧レギュレータは高効率で稼働する同期整流型で、高い周囲温度を余儀なくされる過酷な環境下でも動作します。

ISL78083は、熱性能を改善する露出パッドを備えた、4mmx4mm 24 LdステップカットQFN(SCQFN)パッケージをご用意しています。 この製品は、AEC-Q100 Grade 1準拠で、周囲温度が-40~125℃の範囲で動作し、ジャンクション温度は-40~150℃の範囲に電気的に指定されています。