メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 16-bit RGB Transport Over a Single Differential Pair
  • 6MHz to 50MHz Pixel Clock Rates
  • AEC-Q100 Qualified Component
  • Hot-plugging with Automatic Resynchronization Every HSYNC
  • Selectable Clock Edge for Parallel Data Output
  • DC-balanced with Industry Standard 8b/10b Line Code Allows AC-coupling, Providing Immunity Against Ground Shifts
  • 16 Programmable Settings Each for Transmitter Amplitude Boost and Pre-emphasis and Receiver Equalization, Allow for Longer Cable Lengths and Higher Data Rates
  • Slew Rate Control and Spread Spectrum Capability on Outputs Reduce the Potential for EMI
  • Same Device for Serializer and Deserializer Simplifies Inventory

説明

The ISL76322 is a serializer/deserializer of LVCMOS parallel video data. The video data presented to the serializer on the parallel LVCMOS bus is serialized into a high-speed differential signal. This differential signal is converted back to parallel video at the remote end by the deserializer. The fully featured register set is programmed through the industry standard I2C.

アプリケーション

  • Video Entertainment Systems
  • Remote Cameras
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageCarrier TypeMOQ
ISL76322ARZObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
QFNTray520
ISL76322ARZ-T13ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
QFNReel4000
ISL76322ARZ-T7AObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
QFNReel250
ISL76322ARZ-TKObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
QFNReel1000
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。