メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
耐放射線3AソースおよびシンクDDRターミネータ/バッファリファレンス付きLDO

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DIE
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

TID LDR (krad(Si))75
Pkg. TypeDIE
Qualification LevelClass Ve
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
DSEE (MeV·cm2/mg)86
Die Sale Availability?Yes
FlowRH Hermetic
IOUT (A)3
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)2.7
MOQ5
PROTO Availability?Yes
Pb (Lead) FreeNo
RatingSpace
Supply Voltage (max) (V)5.5 - 5.5
Supply Voltage (min) (V)0.75 - 0.75
VDO @ IOUTMAX (Typ) (mV)142
VOUT (max) (V)4.1
VOUT (min) (V)0.5

説明

ISL75055SLHは、DDRメモリモジュールのVTT終端レールへの給電を目的として設計された、耐放射線の0.75V~5.5V入力、3Aのソース/シンク対応、低ドロップアウトリニアレギュレータです。 バッファ付きリファレンスアンプは、DDR向けに正確なVREFリファレンス電源を供給します。 ソースおよびシンク電流それぞれに対して個別に調整可能な過電流保護(OCP)機能により、LDOの電流制限値を300mAまで設定可能です。

ISL75055SLHは、DDRアプリケーションにおいてVDDQ/2をリファレンス電圧として設定するための外部エラーアンプ入力を備えています。 また、標準的なLDOアプリケーション向けに、内部0.5Vリファレンスも備えています。

VCCバイアス端子とLDOのVIN端子を分離し、極めて低いドロップアウト電圧と組み合わせることで、高精度の出力レギュレーションを維持しつつ、内部損失を最小限に抑えることができます。

ISL75055SLHは、底面に2つのヒートスラグを備えた18ピンセラミック・メタルシール・フラットパック(CDFP)パッケージで提供され、-55°C~+125°Cの軍用温度範囲全体で動作します。