メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
耐放射線Rad Hard超低ノイズ1A LDO

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DIE
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeDIE
Qualification LevelEM
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
CAGE code34371
Die Sale Availability?Yes
FlowRH Hermetic
IOUT (A)1
MOQ5
PROTO Availability?Yes
Pb (Lead) FreeNo
RatingSpace
Supply Voltage (max) (V)30 - 30
Supply Voltage (min) (V)2.7 - 2.7
VDO @ IOUTMAX (Typ) (mV)387
VOUT (max) (V)29.5
VOUT (min) (V)0.5

説明

このISL75054SLHは、ADCおよびRFアプリケーションの電源として使用される超低ノイズと高PSRRを備えた耐放射線低ドロップアウトリニアレギュレータです。 動作電源電圧範囲は2.7V〜30Vで、出力電圧範囲は0.5V〜VIN - VDOです。 このデバイスは、387mVtypのドロップアウト電圧で最大1.0Aの電流を供給します。 保護機能には、フォールドバック、内部および外部のプログラマブル電流制限、および過熱保護などが含まれます。 このISL75054SLHは、10Hz〜100kHzで3.9μVRMS の超低RMSノイズと120Hzで104dBの超高PSRRを備え、耐放射線LDO向けの優れたノイズ性能とPSRRを備えています。

このISL75054Mは、10ピンセラミックフラットパック(CFP)パッケージとダイ形状で提供され、-55°C〜+125°Cの軍用温度範囲全体で動作します。